Polished chrome-plated, brass rigid or swing 5-3/8” [137mm] centerline deck-mounted gooseneck spout. Unit is furnished with a 2.0 GPM [7.6 L] laminar flow control in the base of spout (complying with ANSI A112.18.1 Standard for flow), mounting hardware and a 1/2” NPSM coupling nut for standard lavatory riser. Zurn Lead Free products (-XL) is the line of durable, high quality brass faucets and fixtures that are designed and manufactured to comply with Section 1417 of the Safe Drinking Water Act (SDWA) which mandates the weighted average lead content of no more than 0.25% of the wetted surface.
Compliance:
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |