Polished chrome-plated cast brass 8" [203mm] sink faucet with quarter-turn ceramic disc cartridges, 3/8" [10mm] short swivel inlets providing adjustable centers from 7-1/4" [184mm] to 8-3/4" [222mm], integral service stops and a 6" [152mm] centerline cast brass spout with chemical resistant atmospheric vacuum breaker, 3/4" hose threaded outlet, pail hook and adjustable wall brace. Unit is furnished with 2-1/2" [64mm] vandal-resistant color-coded brass lever handles. Vacuum breaker is certified to the uniform plumbing code® , ASSE 1001- 2002 and CSA b64-0l. (note: atmospheric vacuum breaker not intended for continuous pressure applications.)
Compliance:
Features
Limited lifetime warranty on ceramic disc cartridge
2-1/2" vandal-resistant color coded lever handles
Chemical-resistant atmospheric vacuum breaker spout works to prevent backsiphonage
3/4" hose threaded outlet for convenience
Pail hook and adjustable wall brace
Three-year limited warranty
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |