Опубликуйте свои продукты
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
    Zurn

    Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

    Vitreous China, 1.1 gpf [4.2 Lpf] or greater high efficiency wall hung toilet with siphon jet flushing action, elongated front rim with 1-1/2” [39mm] top spud. Universal high efficiency toilet is designed to exceed industry standards with flush volumes of 1.1 gallons per flush.

    Features:

    • 1.1 - 1.6 gpf HET universal flush volume
    • Siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
    • Available with top or back spud, and bedpan lugs
    • 3-year limited warranty

    Compliance:

    • Massachusetts Approved
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Watersense Labeled (1.1 gpf and 1.28 gpf)
    • CEC Listed

    Keywords: high toilet, wall for toilet, wall hung toilet with tank, zurn toilets, single faucet hole, 5615, floating toilet bowl, toilet with tank in wall, toilet system, wall hung toilet bowl, zurn toilet, Wall Hung Lavatory, commercial wall mounted toilet, wall mounted toilet tank, wall mount toilet with tank, commercial wall hung toilet, wall mounted toilet dimensions, toilet from wall, residential wall hung toilet, residential wall mounted toilet, tankless wall mounted toilet, hanger plate, tankless wall hung toilet, toilet wall valve, toilet with wall drain, toilet weight limit, in wall toilet system, system toilet, wall mount toilet tank, wall toilet tank, commercial tankless toilet, wall mounted wc installation, toilet wall drain, ecovantage

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаz5615-bwl
    • Тип продукцииWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Группа продукцииVitreous China
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-10-21
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)17
    • Ширина (дюймы)14.37
    • Глубина (дюймы)24.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 15 13
    • Наименование OmniClassWall Mounted Tankless Toilets

    Доступно в регионах:

    Северная Америка