Опубликуйте свои продукты
Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"
Zurn

Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"

Zurn Model FP3 Caps are standard grooved pipe ends.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL ® Listed
• FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 1-1/4" - 8"
  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • FM® Approved
Cпецификация
  • keywords: flush valve parts, commercial flush valve repair, Zurn FP3, plumbing repair part, restroom maintenance part

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-fp3
  • Тип продукцииFire Protection
  • Группа продукцииFire Sprinkler System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы
  • Код CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Номер OmniClass23-29 33 00
  • Наименование OmniClassFire Suppression System Components
  • Код CSI UniFormat IID4010
  • Заголовок CSI UniFormat IISprinklers

Доступно в регионах:

Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)