Опубликуйте свои продукты
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
    Zurn

    Wilkins FP52 - Elbows

    Zurn elbows maximize configurability of piping with standard radius and short patterned options and a range of bend angles.

    Grooved End of Run Adapters provide a grooved end cap with a 90° bend and a threaded outlet; commonly used to attach fire sprinklers to the end of a run of sprinkler piping. Threaded bosses can be used for direct connection of hardware.

    Drain Elbows are designed with an integral 1" NPT drain to meet requirements of vertical pipe systems.

    Options:

    FP52S - Short Patterned Radius  |  FP52GTF - Grooved End of Run Adapter

    Cпецификация



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-fp52
    • Тип продукцииFire Protection
    • Группа продукцииFire Sprinkler System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалDuctile Iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы
    • Код CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Номер OmniClass23-29 33 00
    • Наименование OmniClassFire Suppression System Components
    • Код CSI UniFormat IID4010
    • Заголовок CSI UniFormat IISprinklers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)