Опубликуйте свои продукты
Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension
Zurn
Архив

Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension

The Zurn Z100-C-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Cпецификация
  • 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z100-c-ea
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPrimary Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-01
  • Номер версии2
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.4 из 5 звезд 4.4 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)