Опубликуйте свои продукты
Z1715 Roof Drain
Zurn

Z1715 Roof Drain

4.8 из 5 звезд4.8(27 отзывы)

Type 304 (CF8) stainless steel roof drain body with galvanized cast iron combination gravel guard/flashing clamp and dome strainer.

Features:

  • Butt-weld and threaded outlet options available
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Roof Drain, galvanized cast iron, gravel guard, flashing clamp, dome strainer, Corrosion resistant, Galvanized Underdeck Clamp, Galvanized Steel Sump Receiver, Vandal-Proof Secured Top, polypropylene locking dome, roof flange, overflow drain, Perforated Stainless Steel Extension, Deck Clamp Assembly, Drain Receiver,

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1715
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPrimary Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-16
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка