Опубликуйте свои продукты
Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant

5.0 из 5 звезд5.0(8 отзывы)

ZURN Z1320XL Encased, EcolotrolTM, lead-free, non-freeze automatic draining wall hydrant for flush installation. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, copper casing, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4” [19] female solder and 3/4” [19] male pipe thread inlet connection, and 3/4” [19] male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel housing with locking hinged cover stamped “WATER” and includes operating key.

Compliance:

  • ASME A112.21.3M

Keywords: Ecolotrol Wall Hydrant, Lead Free Ecolotrol Wall Hydrant, Ecolotrol Wall Hydrant Repair Kit, Zurn Ecolotrol Wall Hydrant, Lead-Free Hydrant

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1320xl
  • Тип продукцииHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Группа продукцииEncased Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-07-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Северная Америка