Encased, EcolotrolTM, lead-free, anti-siphon, moderate climate / interior wall hydrant for flush installation in 6" [152mm] diameter cored hole concrete wall. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4" [19mm] female solder and 3/4" male pipe thread inlet connection, and 3/4" male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel housing with large flange and locking hinged cover stamped “WATER” and includes operating key.
Features:
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |