Опубликуйте свои продукты
Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet
Zurn

Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)

Exposed non-freeze anti-siphon automatic draining wall faucet complete with exterior chrome finish, brass casing, all bronze interior parts, antisiphon integral vacuum breaker, operating rod with free-floating compression closure valve, wall support, replaceable seat washer, combination 1/2 [13] female solder inlet and 1/2 [13] male IP inlet connection, and 3/4 [19] male hose connection.

Features:

  • Wall faucet with integral vacuum breaker
  • Ideal for gas stations, convenience stores, strip malls, churches, and other light commercial applications

Keywords: Wall Faucet, draining wall faucet, vacuum breaker, commercial applications

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1345
  • Тип продукцииLight Commercial Drainage
  • Группа продукцииHydrants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Северная Америка