Опубликуйте свои продукты
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain

    3.7 из 5 звезд3.7(7 отзывы)

    24 x 36 x 10 [914 x 610 x 254] Mop Service Basin. Molded high density composite basin with an integrally molded, self-draining mop shelf, PVC drain body, stainless steel strainer and 3 [76] gasketed outlet connection. Certifications: Meets ANSI Z124.6, CSA listed,and IAPMO listed under file # 3561

    Compliance:

    Massachusetts Approved, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Features:

    • High-density composite, molded mop basin designed for commercial applications
    • Stainless steel dome strainer/lint basket and PVC drain with adjustable caulking nut and gasket
    • Integrally molded, self-draining mop shelf
    • 24" x 36" x 10" [610mm x 954mm x 254mm]
    • Meets ANSI Z124.6, CSA listed,and IAPMO listed under file #3561

    Keywords: stainless steel strainer, commercial mop sink, mop basin, PVC drain, mop sinks commercial, zurn z199, stainless mop sink, mop sink commercial, mop sink basin, zurn mop sink, mop sink hose, mop sink strainer, mop service basin, stainless steel mop basin, commercial mop sinks, mop sink size, molded sinks, mop service, mop basin sink, zurn z1996-36, zurn z1996 36, mop receptor, mop sink revit, floor mop sinks, z199 zurn, commercial floor mop sink, drain mop, mop sink with offset drain

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z1996-36
    • Тип продукцииLight Commercial Drainage
    • Группа продукцииMop Service Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-29
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)10
    • Ширина (дюймы)24
    • Глубина (дюймы)36
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Номер OmniClass23-21 43 25 11
    • Наименование OmniClassMop Sinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка