Sundara® Reef single basin lavatory system manufactured by Zurn Industries. Lavatory shall be mounted at standard height to conform with ANSI, UFAS, TAS and ADA Accessibility Standards. Counter and integral basin to be constructed of Sundara® solid surface resin with aluminum trihydrate and other additives conforming to CSAB45.5/Z124 and IGC 156 standards. Shroud enclosure is constructed of satin finished type 304, 18 gage stainless steel designed for easy access with vandal resistant hardware. Lavatory is furnished complete with 0.5 gpm spray aerator faucet (specify model in sensor or manual) and optional liquid soap dispenser (specify model), ½” quarter turn supply stops, 3/8” flexible supply risers, chrome 1 ¼” tail piece, and chrome 1 ¼” p-trap for complete system operation.
Compliance:
Features:
Keywords: commercial restroom, Handwashing System, Sundara system, curated faucets, soap dispensers, hand washing solution, basin lavatory system, Sundara® Reef, Lavatory, integral basin, Counter, vandal resistant hardware, spray aerator faucet, liquid soap dispenser, ADA compliant, chrome finish faucet, mounting bracket, Sundara Reef Single Basin, Sundara Reef Double Basin, wall-mount lavatory, Sundara Reef Triple Basin
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |