28" x 22" Surgeon Sink with ZurnSHIELD™ GlazeZ5461-AM Single Hole Z5468-AM 8" Faucet Centers
Features:
28” [711 mm] x 22” [559 mm]
Low front rim
Keywords: Surgeon Sink, Faucet Centers, Low front rim, Concealed wall hangers, Stainless Steel Surgical Scrub Sink, Surgical Scrub Sink, Scrub Sink Station, Single Surgeon Scrub Sink, gooseneck spout, splash screen divider
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |