Опубликуйте свои продукты
Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat
Zurn

Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat

    Z5955SS-EL Elongated, standard white, open fronttoilet seat, less cover, with stainless steel check hinge.Z5956SS-EL Elongated, extra heavy duty, premiumwhite, open front toilet seat, less cover, with stainlesssteel check hingeZ5956SS-EL Elongated, extra heavy duty, premiumwhite, open front toilet seat, less cover, with stainlesssteel check hinge.Z5957SS White, open front toilet seat, with cover andstainless steel check hinge.Z5958SS White, closed front toilet seat, with cover andstainless steel check hingeZ5959SS-JUV White, ZurnSHIELDTM open front child’stoilet seat, less cover, with stainless steel check hinge.
    Features:
    Keywords: Heavy duty toilet seat, Finish Plumbing, Finish Plumbing Toilet Fixtures, Toilet Seat, Zurn Toilet Seat
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z5957
  • Тип продукцииFinish Plumbing - Fixtures
  • Группа продукцииToilet Seats
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-10-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary seats
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats

Доступно в регионах:

Северная Америка