Опубликуйте свои продукты
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
    Zurn

    Z873E2 Clinical Service Sink Faucet

    Concealed two valve cast brass 8" [203mm] clinical service sink faucet with quarter-turn ceramic disc cartridges, a wall mounted 6-1/4" [159mm] centerline polished chrome plated cast brass spout with a 3/4" hose-threaded outlet, a pail hook and a top wall brace. Unit is furnished with vandal resistant color-coded metal four arm handles.

    Features:

    • Concealed two valve cast brass 8" clinical service sink faucet
    • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
    • Four arm vandal-resistant color coded handles
    • 3-year warranty
    Cпецификация
    • keywords: Clinical Service Sink,Healthcare/Medical Faucets,MasterSpec,,873E2,73E2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z873e2-is
    • Тип продукцииFinish Plumbing - Faucets
    • Группа продукцииAquaSpec
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Северная Америка