3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System
9" steel, 8" cast iron, 4" copper tube, 4" copper pipe. Max diam of opening 14" except for max 7" in hollow core. Optional max 14" Schedule 10 steel sleeve. Max 2" glass fiber insulation. Concentric or eccentric installation. Min 1/2" to max 1" annular. Mineral wool required. 1-1/2 & 2 hour F Rating.
Specifikime teknike
  • Referencë unike3m-caj5210
  • Familja e produkteveFire Resistant Joint Sealants
  • Grupi i produkteve3M™ Fire Barrier Sealants
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2010-06-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje

Rajoni i disponueshëm

North America
Bahamas
Belizë
Grenlandë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Kanadë
Kosta Rika
Kubë
Meksikë
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Shtetet e Bashkuara
Trinidad dhe Tobago
Xhamaika