3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
Max 26 in. x 40 in. steel duct.U400 or V400 Series wall. Max opening 1617 sq. in. with max dimension 42 in. Concentric or eccentric installation. Min 1/2 in. to max 2 in. annular. 2 hour F. 0 hour T. Retaining angles required. Caulk only system.
Specifikime teknike
  • Referencë unike3m-wl7169
  • Familja e produkteveFire Resistant Joint Sealants
  • Grupi i produkteve3M™ Fire Barrier Sealants
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2010-06-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje

Rajoni i disponueshëm

North America