aWall
Të arkivuara

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

Specifikim
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
Specifikime teknike
  • Referencë unike7700630
  • Familja e produkteveFaçade luminaires aWall, a-collection
  • Grupi i produkteveProduct Group:Wall-/Ceiling lightning
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-06-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)302
  • Gjerësia (mm)222
  • Thellësia (mm)236
Të ngjashme
  • Materiali kryesor1C Polyurethane
  • Materiali dytësor2C Polyurethane
  • Weight Net (kg)2.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit