Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Specifikim
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7003014
  • Familja e produkteveStorage
  • Grupi i produkteveMaterial
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorLaminat
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëLetoni
  • Weight Net (kg)94
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 25 11 13
  • OmniClass TitleClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Islandë
Norvegji
Suedi