Table Fia 120 x 80
ABA Skol

Table Fia 120 x 80

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Specifikim
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7041627
  • Familja e produkteveTables
  • Grupi i produkteveFia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorLinoleum
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)23
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Islandë
Norvegji
Suedi