Student table HPL, 120 x 70 cm
ABA Skol

Student table HPL, 120 x 70 cm

A strong table suitable for the school environment. Table surface of durable high pressure laminate glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Specifikim
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7338220
  • Familja e produkteveTables
  • Grupi i produkteveStudent
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorLaminat
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëBosnjë dhe Hercegovinë
  • Weight Net (kg)17
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Islandë
Norvegji
Suedi