Bench Costello 180, HPL
ABA Skol

Bench Costello 180, HPL

Robust bench with high pressure laminate surface. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Specifikim
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7853240
  • Familja e produkteveBench
  • Grupi i produkteveCostello
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorLaminat
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëBosnjë dhe Hercegovinë
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Rajoni i disponueshëm

Europe