Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Specifikim
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7853630
  • Familja e produkteveChairs
  • Grupi i produkteveNellie
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)780
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorLaminat
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëBosnjë dhe Hercegovinë
  • Weight Net (kg)8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje