Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

HVAC system. For the actuation of heaters and cooling ceilings in connection with conventional room temperature controllers (e.g., 1094 U) or KNX, or free@home heating/valve actuators (e.g., 6164/46, 6254/0.XX)). With function display (opened or closed). de-energized when closed Max. opening/closing time: 3.5 min For installing, a suitable valve adapter is required. Power input: 4 mA (approx. 1 W) Inrush current: < 550 mA (max. 100 ms) Connecting cable: 1.0 m (pluggable).

Specifikime teknike
  • Referencë unikeActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • Familja e produkteveHVAC System
  • Grupi i produkteveHVAC System
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)574
  • Gjerësia (mm)584
  • Thellësia (mm)440
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani