BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBasicLINE_Busch-Jaeger
  • Familja e produkteveKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupi i produkteveKNX range
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)95
  • Gjerësia (mm)76
  • Thellësia (mm)118
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Weight Net (kg)0.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Të tjera

Rajoni i disponueshëm

Europe