MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • Familja e produkteveKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupi i produkteveKNX range
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)125
  • Thellësia (mm)33
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Weight Net (kg)0.32
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Të tjera

Rajoni i disponueshëm

Europe