Mini video outdoor station (105mm width, FM), 2 pushbuttons, with ID card reader, with flush-mounted box
ABB

Mini video outdoor station (105mm width, FM), 2 pushbuttons, with ID card reader, with flush-mounted box

Mini video outdoor station (105mm width, FM), 2 pushbuttons, with ID card reader, with flush-mounted box.

Specifikim
  • 2TMA210010A0040

    2TMA210010A0042

Specifikime teknike
  • Referencë unikemini-video-outdoor-station-105mm-width-fm-2-pushbuttons-with-id-card-reader-with-flush-mounted-box
  • Familja e produkteveWelcome
  • Grupi i produkteveVideo outdoor Stations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)105
  • Thellësia (mm)43
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)0.44
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • Kodi ETIMEC001351
  • Emri ETIMPush button panel door communication

Rajoni i disponueshëm

Asia Oceania Europe North America
Arabia Saudite
Australi
Finlandë
Shtetet e Bashkuara
Emiratet e Bashkuara Arabe
Francë
Hong Kong
Itali
Indi
Letoni
Indonezi
Norvegji
Jordan
Poloni
Kuveit
Portugali
Liban
Republika Çeke
Malazi
Slovakia
Singapore
Spanjë
Tajlandë
Suedi
Vietnam
Ukrainë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit