Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with transponder and pushbutton(s) serves as end device for the communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeoutdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • Familja e produkteveWelcome
  • Grupi i produkteveVideo outdoor Stations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)135
  • Gjerësia (mm)277
  • Thellësia (mm)29
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)1.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • IFC classificationElement elektrik
  • Kodi ETIMEC001351
  • Emri ETIMPush button panel door communication
  • OmniClass Number23-37 27 15 13
  • OmniClass TitleAudio Visual Intercoms