Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger
ABB

Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog Presence tech. For the installation of a flush-mounted insert in combination with the Busch-Watchdog Presence tech 6813(/11)-xx-(101) or the Busch-Watchdog Presence tech KNX 6131/10-xxx or Busch-Watchdog Presence tech DualLINE KNX 6131/11-xxx.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSurface-mounting-box-Presence-tech_Busch-Jaeger
  • Familja e produkteveKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupi i produkteveKNX range
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)106
  • Gjerësia (mm)106
  • Thellësia (mm)26
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Weight Net (kg)0.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Të tjera

Rajoni i disponueshëm

Europe