Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL

4.7 nga 5 yje4.7(6 vlerësime)
Flush mounted workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: flush mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, two red Schuko socket outlets T1088 RJ, double support for data outlets T1016.3 BL
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT1110-1-BL
  • Familja e produkteveworkstation
  • Grupi i produkteve3121>>ELSB
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)174
  • Gjerësia (mm)235
  • Thellësia (mm)57
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
  • IFC classificationPrizë
  • Kodi ETIMEC002759
  • Emri ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals