Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL

Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, two red Schuko socket outlets T1088 RJ, double support for data outlets T1016.3 BL
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT1110-BL
  • Familja e produkteveworkstation
  • Grupi i produkteve3121>>ELSB
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)176
  • Gjerësia (mm)235
  • Thellësia (mm)60
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)0.99
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
  • IFC classificationPrizë
  • Kodi ETIMEC002759
  • Emri ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit