Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 nga 5 yje3.7(6 vlerësime)
    Folding flush workstation box 4 modules
    Specifikim
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT2520_CEM_Niessen
    • Familja e produkteveCEM
    • Grupi i produkteveElectrical connectivity and multimedia
    • Data e botimit2020-10-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)154
    • Gjerësia (mm)319
    • Thellësia (mm)62
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)1.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC002759
    • Emri ETIMDesk connecting unit
    • OmniClass Number23-35 27 00
    • OmniClass TitleElectrical Terminals