Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
Folding flush workstation box 6 modules
Specifikim
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT2530_CEM_Niessen
  • Familja e produkteveCEM
  • Grupi i produkteveElectrical connectivity and multimedia
  • Data e botimit2020-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)154
  • Gjerësia (mm)409
  • Thellësia (mm)62
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
  • IFC classificationPrizë
  • Kodi ETIMEC002759
  • Emri ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals