UPS MegaFlex DPA
ABB

UPS MegaFlex DPA

  • ABB’s new MegaFlex uninterruptible power supply (UPS) is aimed at applications such as data centers that have high power demands. MegaFlex is simple, compact and resilient – and delivers the excellent availability, reliability and efficiency that is a hallmark of all ABB’s power protection products
Specifikim
  • The MegaFlex DPA design brief included the following basic tenets: 

    • Develop, manufacture and sell a high-efficiency UPS with a rated power of 1 MW, 1.25 MW, or 1.5 MW that is suitable for large data center facilities. 
    • Standardize power distribution architectures in compliance with the Uptime Institute classification system and EN 50600. 
    • The UPS must be compact, highly energy-efficient, flexible, easy to install and maintenance needs must be predictable.
    • Battery material: lithium-ion or valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries as external storage.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeups-megaflex-dpa
  • Data e botimit2022-09-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)2235
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)1940
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania
Andorrë
Afganistan
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Austri
Arabia Saudite
Algjeri
Bolivi
Fixhi
Belgjikë
Armeni
Angolë
Brazil
Guam
Bjellorusi
Azerbaixhan
Benin
Ekuador
Ishujt Cook
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Botsvanë
Guajanë
Ishujt Marshall
Bulgari
Bangladesh
Burkina-Faso
Guiana franceze
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Danimarkë
Brunei
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Ishujt Pitcairn
Estoni
Butan
Çad
Kili
Ishujt Solomon
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Ishujt Veriore të Marianës
Francë
Filipinet
Egjipt
Paraguaj
Ishulli Norfolk
Gërnzi
Gjeorgji
Eritre
Peru
Kaledonia e Re
Gjermani
Hong-Kong
Esvatini
Surinami
Kiribati
Gjibraltar
Indi
Etiopi
Uruguai
Nauru
Greqi
Indonezi
Gabon
Venezuelë
Niue
Holandë
Irak
Gambia
Palau
Hungari
Iran
Gana
Papua Guinea e Re
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Guine
Polinezia franceze
Ishujt Alandë
Izrael
Guine-Bisau
Samoa
Ishujt Faroe
Japoni
Guinea Ekuatoriale
Samoa amerikane
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kamerun
Shtetet Federale të Mikronezisë
Islandë
Jordani
Kenia
Timor-Leste
Itali
Kamboxhi
Kepi i Gjelbër
Tokelau
Kroacia
Katar
Komora
Tonga
Letoni
Kazahstan
Lesoto
Tuvalu
Lihtenshtajn
Kinë
Liberi
Vanuatu
Lituani
Kirgistan
Libi
Wallis dhe Futuna
Luksemburg
Korea e jugut
Madagaskar
Zelanda e Re
Mali i Zi
Korea e Veriut
Majotë
Maltë
Krishtlindje Island
Malavi
Maqedonia e Veriut
Kuveit
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Laos
Marok
Moldovë
Liban
Mauritius
Monako
Makao
Mavritani
Norvegji
Malazi
Mozambik
Poloni
Maldive
Namibi
Portugali
Mianmar (Burmë)
Niger
Qipro
Mongoli
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Neoal
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Oman
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Pakistan
Republika e Kongos
Rusi
Palestinë
Reunion
San-Marino
Singapor
Ruandë
Serbi
Siria
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Sri-Lankë
São Tomé dhe Príncipe
Sllovaki
Tajlandë
Sejshelle
Sllovenia
Tajvan
Senegal
Spanjë
Taxhikistan
Shën Helena
Suedi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Sierra-Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Turkmenistan
Somali
Ukrainë
Turqi
Sudan
Xhersej
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Zvicër
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve