Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set

    Aliro - 3-Function Shower Set

    Our elegant Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set includes a handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. The hand shower set features a lightweight handheld shower head with easy-twist functionality that provides a precise and consistent water flow.

    Specifikim
    • COUNTRY   SKU        COLOUR
      AU 15624 Brushed Brass
      AU 15625 Brushed Copper
      AU 15626 Brushed Gunmetal
      AU 15627 Stainless Steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAliro-3-Function-Shower-Set
    • Familja e produkteveShower Sets
    • Grupi i produkteveAliro
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2024-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)991
    • Gjerësia (mm)135
    • Thellësia (mm)107
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorStainless steel 316
    • Materiali dytësorABS
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)1.01
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures