Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Ambulant 140° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive properties. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Specifikim
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • Familja e produkteveGrab Rails
    • Grupi i produkteveAliro
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)343
    • Gjerësia (mm)93
    • Thellësia (mm)755
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorStainless steel 316
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)3.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • IFC classificationGilindera
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStainless steel handrails
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars