Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Our Aliro Hand Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown hand towel rail separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    Specifikim
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAliro-Hand-Towel-Rail
    • Familja e produkteveHand Towel Rails
    • Grupi i produkteveAliro
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)402
    • Thellësia (mm)87
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorStainless steel 316
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)2.16
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars