Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikealiro-mirror-1000x625mm
    • Familja e produkteveMirrors
    • Grupi i produkteveABI
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-03-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)625
    • Thellësia (mm)30
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorStainless steel 304
    • Materiali dytësorXhami pasqyre
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors