Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Our Aliro Accessible Round Hand Shower Set includes a streamlined handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. They are constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties.

    Specifikim
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAliro-Round-Hand-Shower-Set
    • Familja e produkteveShower Sets
    • Grupi i produkteveAliro
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)936.4
    • Gjerësia (mm)87.5
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorStainless steel 316
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.96
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures