Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 nga 5 yje3.0(7 vlerësime)

    The Asher Wall-Hung Toilet Pan is the perfect solution to your bathroom or powder room. It has a rimless bowl that ensures easier, more economical cleaning thanks to a direct flush system, while its wall mounted solution contributes to its enhanced hygienic qualities too.

    Please Note:

    – It is recommended that the Asher be paired with our ABI Wall-Hung Toilet Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeasher-wall-hung-toilet-pan
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteveAsher
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-03-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)362
    • Gjerësia (mm)365
    • Thellësia (mm)555
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Materiali dytësorPE/PP
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)32
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets