Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook

    Elysian Robe Hook

    Providing a subtle and sophisticated touch to any bathroom, the Elysian Robe Hook has a stylish design, with a smooth finish that is perfect for easily hanging towels, robes, or shower caps. It’ll create the ideal finishing touch to your bathroom.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Backplate Diameter 53mm
    – Projection 50mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelysian-robe-hook
    • Familja e produkteveRobe Hooks
    • Grupi i produkteveElysian
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-02-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)53
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 PërshkrimHolders and hooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks