Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    The Modi Adjustable Towel Rail is a wall-mounted towel rail with adjustable fixing collars, allowing for maximum customisation and design flexibility.

    As with the Modi Adjustable range, this towel rail can be adjusted to attain the perfect length for your space, making it an excellent choice for both retrofit or new installations.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikemodi-adjustable-towel-rail-750mm
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveModi
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)16
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)62
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)1.14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars