Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob

    Pika Cabinetry Knob

    Dainty and sweet, the Pika Knob is a charming addition to your cabinets and drawers. It differs from the Elsa Knob by providing a slightly flared base and a curved circular edge.

    Constructed from solid brass, the Pika Knob will continue to adorn your furniture well into the years.

    Features:

    – Mounting hardware included.
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Diameter: 35mm
    – Projection: 24mm

     

    Specifikime teknike
    • Referencë unikepika-cabinetry-knob
    • Familja e produkteveHardware
    • Grupi i produktevePika
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-03-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)35
    • Gjerësia (mm)35
    • Thellësia (mm)24
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.07
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • IFC classificationDerë
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 PërshkrimGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware