Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    With an acrylic construction and double walls to increase thermal insulation, the Violet Acrylic Freestanding Bath offers a modern yet elegant bathing experience. 

    Its deep design, soft lines, and matte finish will transform your bathroom into the ultimate relaxing sanctuary. 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeviolet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Familja e produkteveBaths
    • Grupi i produkteveViolet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-02-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)1650
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)100
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs