dB Pillar desk 850x1070
dB Pillar desk 850x1070
dB Pillar desk 850x1070
    Abstracta

    dB Pillar desk 850x1070

    dB Pillar Design Thomas Bernstrand The dB Pillar is filled with sound-absorbing waste fabric from Abstracta’s factory in Lammhult. As a result, the product contributes to Abstracta’s long-term goal of achieving a circular production process. Measurements WxH (mm) dB Pillar 470x1930 With magazine rack dB Pillar 470x1930 With e3 whiteboard dB Pillar 470x1930 With clothes hooks dB Pillar 470x700 With flowerpot dB Pillar 470x700 With waste paper basket dB Pillar 470x1100 With flowerpot dB Pillar desk 850x720 dB Pillar desk 850x1070 dB Pillar Stool 375x500 dB Flower Trellis 420x1600 Black
    Specifikime teknike
    • Referencë unikedB_Pillar_desk_850x1070
    • Familja e produkteveAcoustic
    • Grupi i produktevedB
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1070
    • Gjerësia (mm)850
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)24.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
    • IFC classificationMobilje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Oceania Africa
    Andorrë
    Afganistan
    Anguilë
    Australi
    Egjipt
    Austri
    Arabia Saudite
    Antigua dhe Barbuda
    Fixhi
    Belgjikë
    Armeni
    Arubë
    Guam
    Bjellorusi
    Azerbaixhan
    Bahamas
    Ishujt Cook
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bahrejn
    Barbados
    Ishujt Marshall
    Bulgari
    Bangladesh
    Belizë
    Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
    Danimarkë
    Brunei
    Bermude
    Ishujt Pitcairn
    Estoni
    Butan
    Dominikë
    Ishujt Solomon
    Finlandë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Granadë
    Ishujt Veriore të Marianës
    Francë
    Filipinet
    Grenlandë
    Ishulli Norfolk
    Gërnzi
    Gjeorgji
    Guadelupë
    Kaledonia e Re
    Gjermani
    Hong-Kong
    Guatemalë
    Kiribati
    Gjibraltar
    Indi
    Haiti
    Nauru
    Greqi
    Indonezi
    Honduras
    Niue
    Holandë
    Irak
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Palau
    Hungari
    Iran
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Papua Guinea e Re
    Irlandë
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Ishujt Kajman
    Polinezia franceze
    Ishujt Alandë
    Izrael
    Kanadë
    Samoa
    Ishujt Faroe
    Japoni
    Karaibe Holandë
    Samoa amerikane
    Ishulli i Njeriut
    Jemen
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Shtetet Federale të Mikronezisë
    Islandë
    Jordani
    Kosta Rika
    Timor-Leste
    Itali
    Kamboxhi
    Kubë
    Tokelau
    Kroacia
    Katar
    Kuraçao
    Tonga
    Letoni
    Kazahstan
    Martinikë
    Tuvalu
    Lihtenshtajn
    Kinë
    Meksikë
    Vanuatu
    Lituani
    Kirgistan
    Montserat
    Wallis dhe Futuna
    Luksemburg
    Korea e jugut
    Nikaragua
    Zelanda e Re
    Mali i Zi
    Korea e Veriut
    Panama
    Maltë
    Krishtlindje Island
    Porto Riko
    Maqedonia e Veriut
    Kuveit
    Republika Domenikane
    Mbretëria e Bashkuar
    Laos
    Salvador
    Moldovë
    Liban
    Sen-Bartelemi
    Monako
    Makao
    Shën Kitts dhe Nevis
    Norvegji
    Malazi
    Shën Lucia
    Poloni
    Maldive
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Portugali
    Mianmar (Burmë)
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Qipro
    Mongoli
    Shtetet e Bashkuara
    Qyteti i Vatikanit
    Neoal
    Sint-Marten
    Republika Çeke
    Oman
    Trinidad dhe Tobago
    Rumani
    Pakistan
    Turks dhe Caicos Islands
    Rusi
    Palestinë
    Xhamaika
    San-Marino
    Singapor
    Serbi
    Siria
    Shqipëri
    Sri-Lankë
    Sllovaki
    Tajlandë
    Sllovenia
    Tajvan
    Spanjë
    Taxhikistan
    Suedi
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Turkmenistan
    Ukrainë
    Turqi
    Xhersej
    Uzbekistan
    Zvicër
    Vietnam