Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Small

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikezen-pod-advanced-small
    • Familja e produkteveAcoustic
    • Grupi i produkteveZen Pod
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2310
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kabinë zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 21 11
    • OmniClass TitlePlant Office Shelters and Booths

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Oceania Africa