Zen Pod Advanced XL
Abstracta

Zen Pod Advanced XL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeZen-Pod-Advanced-XL
  • Familja e produkteveAcoustic
  • Grupi i produkteveZen Pod
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2320
  • Gjerësia (mm)3410
  • Thellësia (mm)2310
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kabinë zyre
  • IFC classificationMobilje
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-19 31 21 11
  • OmniClass TitlePlant Office Shelters and Booths

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Oceania Africa