ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm

    ARQ ZERO Shower Tray 1000x700mm

    Shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces.The new ARQ shower tray with its new ZERO texture, a minimal microtexture perfectly adapted to the requirements, needs and the most current trends of the market.
    Specifikim
    • Resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeARQ_ZERO_Shower_Tray_1000x700mm
    • Familja e produkteveArq
    • Grupi i produkteveShower Trays
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)34
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyurethane
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa
    Andorrë
    Afganistan
    Egjipt
    Austri
    Arabia Saudite
    Belgjikë
    Bahrejn
    Bjellorusi
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Irak
    Bulgari
    Iran
    Danimarkë
    Izrael
    Estoni
    Jemen
    Finlandë
    Jordani
    Francë
    Katar
    Gërnzi
    Kuveit
    Gjermani
    Liban
    Gjibraltar
    Oman
    Greqi
    Palestinë
    Holandë
    Siria
    Hungari
    Turqi
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër