AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

4.8 nga 5 yje4.8(12 vlerësime)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikim
  • TR3050TW 916098595
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • Familja e produkteveTumble Dryer
  • Grupi i produkteveFree Standing Tumble Dryer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)596
  • Thellësia (mm)638
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)47.96
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47
  • Uniclass 2015 PërshkrimLaundry washers and driers
  • OmniClass Number23-21 23 53 11
  • OmniClass TitleResidential Front Loading Laundry Washers