AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 nga 5 yje4.7(22 vlerësime)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikim
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Familja e produkteveWasher
  • Grupi i produkteveFree Standing Washer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)572
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)71.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Dishwashers
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers

Rajoni i disponueshëm

Europe